|
|
|
9001SKR1BH13
Harmony 9001SK - bouton-poussoir - Ø30 - noir - à impulsion affleurant - 1OF
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony 9001SK
|
Fonction produit
|
Bouton-poussoir
|
Nom de l'appareil
|
9001SK
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Noir affleurant, non marqué
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Protecteur complet en plastique
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Octogonal
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/IEC 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600
|
[Ui] tension d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
|
Matériau des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
6 kA à 125 V DC-13, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
|
Poids du produit
|
0,086 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
|
Certifications du produit
|
NEMA
UL 508
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
75 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,7 cm
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
11
|
Poids de l'emballage 2
|
1,05 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|