|
|
|
990NAD23010
Modicon - câble Modbus standard avec 1 connecteur RJ45 avant - IP20
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Boîtier de distribution
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Boîtier de distribution IP65 Modbus Plus
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Réseau Modbus Plus
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
|
Raccordement électrique
|
Bornier à vis
1 connecteur face avant
|
Protocole de communication
|
Modbus Plus
|
Support de montage
|
Platine de montage
Panneau
|
Poids du produit
|
0,65 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
745,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
14,080 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|