|
|
|
A9E18327
Acti9, iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 rouge 230...400VCA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iLL
|
Type de produit ou équipement
|
Éclairage pilote modulaire
|
Nom de l'appareil
|
iIL
|
[Us] tension d'alimentation
|
230...400 V CA à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Voyant
|
3 LEDs rouge, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consumption 0,9 W)
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Partie supérieure : ProDis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
69,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm²
Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm²
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Environnement
Normes
|
CEI 73
CEI 1000-4
|
Degré de protection IP
|
IP2
IPxx B
|
Degré de pollution
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
49,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
628,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,040 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|