Schneider-Electric Sonepar
 
A9Q14225 image- sonepar-france
A9Q14225
Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Fonction produit Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iC60
Description des pôles 2P
In courant assigné d'emploi 25 A
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation Instantané
Earth leakage protection type Type AC
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1
230/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
Normes EN 61009-1
IEC 61009-1
Pas de 9 mm 3
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité de gamme Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Accessoires associés Terminal simple
Signalisation locale Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Connecteur
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bottom: YES
Hauteur 91 mm
Largeur 27 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,165 kg
Type de raccordement Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² rigid without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible with cable end
Longueur de dénudage des fils 14 mm for bottom connection
Couple de serrage 2 N.m bottom
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité électromagnétique 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 148 g
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 27
Poids de l'emballage 2 4,527 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 216
Poids de l'emballage 3 44,72 kg
Hauteur de l'emballage 3 75 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois