Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ui] tension d'isolement
|
400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Signalisation locale
|
Signalisation de défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Connexion électrique sur disjoncteur
|
Par vis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Endurance électrique
|
10000 cycles
|
Type de raccordement
|
Borne du type à cage bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage bas1…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for bottom connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m bottom
|