Schneider-Electric Sonepar
 
ACW21M129012 image- sonepar-france
ACW21M129012
OsiSense ACW - pressostat - 7,6bar - écart réglable 2 seuils - 2OF
Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XM
Nom du pressostat ACW
Capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Application spécifique du produit Pour régulation entre 2 seuils
Type d'écart Différentiel réglable
Description des contacts 2 "O/F" simultané, à action brusque
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…13 mm se conformer à NF C 68-300
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Matière en contact avec le fluide Bronze phosphoreux
Taille de capteur de pression 7,6 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,07…7,6 bar
Plage réglage d'un paramètre supérieur 0,97…10,4 bar
Actionneur pression Soufflets
Type de circuit Télécommande
Complémentaires
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
Fluide contrôlé Air (-73…125 °C)
Huile hydraulique (-73…125 °C)
Fluide non-corrosif (-73…125 °C)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Matière du coffret Alliage de zinc
Minimum différentiel possible à faible réglage 0,9 bar
Minimum différentiel possible à fort réglage 0,9 bar
Écart maxi réalisable en bas de plage 2,8 bar
Écart maxi réalisable en haut de plage 2,8 bar
Surpression admissible par cycle 17 bar
Endurance mécanique 1000000 cycle
Réglage Externe
Affichage local Sans
Description des bornes ISO n°1 (1-2)NC
(3-4)NO
Largeur 88 mm
Hauteur 167 mm
Profondeur 68 mm
Poids du produit 1,55 kg
Environnement
Traitement de protection TC
Normes EN/IEC 60947-5-1
CE
Certifications du produit Reconnu UL
CSA
EAC
Degré de protection IP IP65 se conformer à EN/IEC 60529
Température ambiante de fonctionnement -56…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,546 kg
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 20,5 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois