Schneider-Electric Sonepar
 
ATS01N209RT image- sonepar-france
ATS01N209RT
Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 9A - 440..480V
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Altistart 01
Fonction produit Démarreur progressif
Destination du produit Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Machine simple
Nom de l'appareil ATS01
Nombre de phases réseau 3 phases
[Us] tension d'alimentation 460 à 480 V - 10...10 %
Puissance moteur hp 5 hp, 3 phases à 460 à 480 V
Calibre du démarreur IcL 9 A
Catégorie d'emploi AC-53B se conformer à EN/IEC 60947-4-2
Consommation électrique 45 A à charge nominale
Type de démarrage Démarrage avec rampe de tension
Puissance dissipée en W 4 W à pleine charge et à la fin du démarrage
94 W en phase transitoire
Complémentaires
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Fonctions disponibles Contournement intégré
Limites de la tension d'alimentation 414…528 V
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
Fréquence du réseau 47,5…63 Hz
Tension de sortie <= tension d'alimentation
Tension circuit de commande Incorporé au démarreur
Temps de démarrage 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Réglable de 1 à 10 s
Symbole du temps de décélération Réglable de 1 à 10 s
Couple de départ 30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
Type d'entrée numérique Logique (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm
Tension entrées numériques 24...40 V
Logique d'entrée numérique Positif LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0: < 5 V et <= 0,2 mA à l'état 1: > 13 V, >= 0,5 mA
Courant de sortie TOR 2 A DC-13
3 A AC-15
Type de sortie numérique Logique de collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
Sorties de relais R1A, R1C "F"
Tension de sortie numérique 24 V (limites de tension: 6...30 V) logique de collecteur ouvert
Courant commuté minimum 10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
Courant commuté maximum Sorties de relais: 2 A à 250 V AC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
Sorties de relais: 2 A à 30 V CC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
Type d'affichage 1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
Couple de serrage 1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
Raccordement électrique Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide 2 0,5 à 1 mm² AWG 17 télécommande
Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 1,5 à 10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 1,5 à 6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
Marquage CE
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Hauteur 124 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 131 mm
Poids du produit 0,42 kg
Code de compatibilité ATS01N2
Environnement
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CISPR 11
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à IEC 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité CEM se conformer à EN 50082-1
Immunité CEM se conformer à EN 50082-2
Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-2
Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-4
Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Microcoupures et fluctuation de tension se conformer à IEC 61000-4-11
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Normes EN/IEC 60947-4-2
Certifications du produit CCC
B44.1-96/ASME A17.5 pour démarreur branché sur la borne en triangle du moteur
GOST
CSA
UL
C-Tick
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2 se conformer à EN/IEC 60947-4-2
Tenue aux vibrations 1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
Température de fonctionnement -10…40 °C (sans)
40…50 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
Température ambiante pour le stockage -25…70 °C se conformer à EN/IEC 60947-4-2
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans
> 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 534 g
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 15,2 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 14
Poids de l'emballage 2 8,048 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois