|
|
|
ATS01N212RT
Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 12A - 440..480V
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Altistart 01
|
Fonction produit
|
Démarreur progressif
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Machine simple
|
Nom de l'appareil
|
ATS01
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
[Us] tension d'alimentation
|
460 à 480 V - 10...10 %
|
Puissance moteur hp
|
7,5 hp, 3 phases à 460 à 480 V
|
Calibre du démarreur IcL
|
12 A
|
Catégorie d'emploi
|
AC-53B se conformer à EN/IEC 60947-4-2
|
Consommation électrique
|
60 A à charge nominale
|
Type de démarrage
|
Démarrage avec rampe de tension
|
Puissance dissipée en W
|
4 W à pleine charge et à la fin du démarrage
124 W en phase transitoire
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Fonctions disponibles
|
Contournement intégré
|
Limites de la tension d'alimentation
|
414…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Tension circuit de commande
|
Incorporé au démarreur
|
Temps de démarrage
|
Réglable de 1 à 10 s
|
Symbole du temps de décélération
|
Réglable de 1 à 10 s
|
Couple de départ
|
30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
|
Type d'entrée numérique
|
Logique (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm
|
Tension entrées numériques
|
24...40 V
|
Logique d'entrée numérique
|
Positif LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0: < 5 V et <= 0,2 mA à l'état 1: > 13 V, >= 0,5 mA
|
Courant de sortie TOR
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Type de sortie numérique
|
Logique de collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
Sorties de relais R1A, R1C "F"
|
Tension de sortie numérique
|
24 V (limites de tension: 6...30 V) logique de collecteur ouvert
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
|
Courant commuté maximum
|
Sorties de relais: 2 A à 250 V AC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
Sorties de relais: 2 A à 30 V CC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
|
Type d'affichage
|
1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
|
Couple de serrage
|
1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
|
Raccordement électrique
|
Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide 2 0,5 à 1 mm² AWG 17 télécommande
Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 1,5 à 10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 1,5 à 6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
124 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
131 mm
|
Poids du produit
|
0,42 kg
|
Code de compatibilité
|
ATS01N2
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CISPR 11
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à IEC 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité CEM se conformer à EN 50082-1
Immunité CEM se conformer à EN 50082-2
Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-2
Harmoniques se conformer à IEC 1000-3-4
Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Microcoupures et fluctuation de tension se conformer à IEC 61000-4-11
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Normes
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
UL
B44.1-96/ASME A17.5 pour démarreur branché sur la borne en triangle du moteur
CSA
CCC
C-Tick
GOST
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/IEC 60947-4-2
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
|
Température de fonctionnement
|
-10…40 °C (sans)
40…50 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…70 °C se conformer à EN/IEC 60947-4-2
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans
> 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
509 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,5 cm
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Poids de l'emballage 2
|
7,96 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|