Gamme de produits
|
Altistart 48
|
Fonction produit
|
Démarreur progressif
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Industrie et pompes robustes
|
Nom de l'appareil
|
ATS48
|
Power supply voltage
|
208 à 690 V - 15...10 %
|
Puissance moteur kW
|
160 kW à 230 V pour applications sévères
315 kW à 400 V pour applications sévères
355 kW à 400 V pour applications standard
355 kW à 440 V pour applications sévères
400 kW à 440 V pour applications standard
400 kW à 500 V pour applications sévères
400 kW à 525 V pour applications sévères
560 kW à 660 V pour applications sévères
560 kW à 690 V pour applications sévères
630 kW à 660 V pour applications standard
630 kW à 690 V pour applications standard
|
Puissance moteur hp
|
200 hp à 208 V pour applications standard
200 hp à 230 V pour applications sévères
250 hp à 230 V pour applications standard
400 hp à 460 V pour applications sévères
500 hp à 460 V pour applications standard
500 hp à 575 V pour applications sévères
600 hp à 575 V pour applications standard
|
Puissance dissipée en W
|
1731 W pour applications standard
1958 W pour applications standard
|
Catégorie d'emploi
|
AC-53A
|
Type de démarrage
|
Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5 In)
|
Icl nominal current
|
660 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
660 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
|
Degré de protection IP
|
IP00
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Fonctions disponibles
|
Contournement externe (optionnel)
|
Power supply voltage limits
|
177…759 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47,5…63 Hz
|
Raccordement de l'appareil
|
Dans la ligne d'alimentation du moteur
|
Courant de réglage de l'usine
|
590 A
|
Tension circuit de commande
|
De 110 - 15 % à 230 + 10 %, 50/60 Hz
|
Consommation du circuit de contrôle
|
80 W
|
Nombre sorties TOR
|
2
|
Type de sortie numérique
|
(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties de relais relais de défaut "F"
(R2) sorties de relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties de relais à moteur "F"
|
Précision absolue de sortie
|
+/- 5 %
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
|
Courant commuté maximum
|
Sortie numérique 0,2 A à 30 V CC
Sorties de relais 1,8 A à 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
Sorties de relais 1,8 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
|
Nombre entrées TOR
|
5
|
Type d'entrée numérique
|
PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Tension entrées numériques
|
24 V <= 30 V
|
Logique d'entrée numérique
|
Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Starting current
|
0,4...1.3 Icl réglable
|
Type de sortie analogique
|
Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
|
Protocole de communication
|
Modbus
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
|
Liaison informatique de communication
|
Série
|
Interface physique
|
RS485 multipoint
|
Vitesse de transmission
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Max nodes number
|
31
|
Type de protection
|
Défaut de phase: ligne
Protection thermique: moteur
Protection thermique: démarreur
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
670 mm
|
Largeur
|
400 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
51,4 kg
|
Motor power range AC-3
|
110…220 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 380…440 V 3 phases
|
Type de démarreur de moteur
|
Démarreur progressif
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Normes
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
SEPRO
DNV
CCC
NOM 117
CSA
UL
GOST
TCF
C-Tick
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
|
Pression acoustique
|
55 dB
|
Degré de pollution
|
Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
|
Température de fonctionnement
|
40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|