|
|
|
CA2KN40P7
TeSys CA2K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 230Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys CAK
|
Type de produit ou équipement
|
Relais inverseur pour VMC
|
Nom de l'appareil
|
CA2K
|
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Catégorie d'emploi
|
DC-13
AC-15
|
Composition des pôles
|
4F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
Tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A à <50 °C
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A se conformer à CEI 60947
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG se conformer à CEI 60947
10 A gG se conformer à VDE 0660
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947
750 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 6 mm
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
10000 cyc/h
|
Immunité aux micro coupures
|
2 ms
|
Puissance d'appel en VA
|
30 VA (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,5 VA (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,3 W
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Distance de non-recouvrement
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Environnement
Normes
|
BS 5424
CEI 60947
NF C 63-140
VDE 0660
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Degré de protection IP
|
IP2x
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à IEC 60068
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans
|
Tenue au feu
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Packing Units
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
180 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,6 cm
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Poids de l'emballage 2
|
9,26 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Poids de l'emballage 3
|
158,18 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|