|
|
|
CA2SKE20M7
TeSys CA2SKE - contacteur - 2F+0O - alternés - 10A - 220Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys CASK
|
Fonction produit
|
Relais inverseur pour VMC
|
Nom de l'appareil
|
CA2SKE
|
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Catégorie d'emploi
|
AC-15
DC-13
|
Composition des pôles
|
2F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
Tension circuit de commande
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A à <55 °C
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A GL se conformer à VDE 0660
10 A GL se conformer à CEI 60947
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947
690 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
690 V se conformer à UL 508
690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…6 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,35…6 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv N°1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à <50 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
6…8 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
7…14 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
1200 cyc/h
|
Puissance d'appel en VA
|
23 VA (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,9 VA (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
1,5 W
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
68 mm
|
Poids du produit
|
0,132 kg
|
Environnement
Normes
|
BS 5424
NF C 63-110
CEI 60947
VDE 0660
|
Certifications du produit
|
CULus
|
Degré de protection IP
|
IP2x
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à IEC 60068
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
182 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|