Schneider-Electric Sonepar
 
CA3KN22BD image- sonepar-france
CA3KN22BD
TeSys CA3K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 24Vcc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys CAK
Type de produit ou équipement Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil CA3K
Application du contacteur Télécommande
Catégorie d'emploi AC-15
DC-13
Composition des pôles 2F+2O
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V <= 400 Hz
Type de circuit de commande CC standard
Tension circuit de commande 24 V CC
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A à <50 °C
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A se conformer à CEI 60947
Calibre du fusible à associer 10 A gG se conformer à CEI 60947
10 A gG se conformer à VDE 0660
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V se conformer à CEI 60947
750 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Support de montage Rail
Platine
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Couple de serrage 1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2 6 mm
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
Temps de fonctionnement 10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
15 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
25…35 ms excitation bobine + ouverture "O"
Endurance mécanique 20 Mcycles
Vitesse de commande maxi 10000 cyc/h
Immunité aux micro coupures 2 ms
Consommation moyenne à l'appel en W 3 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 3 W à 20 °C
Dissipation thermique 3 W
Tension de commutation minimale 17 V
Courant commuté minimum 5 mA
Distance de non-recouvrement 0,5 mm
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,225 kg
Environnement
Normes BS 5424
CEI 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certifications du produit CSA
UL
Degré de protection IP IP2x
Traitement de protection TC se conformer à IEC 60068
Température ambiante de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 219 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,6 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 40
Poids de l'emballage 2 9,236 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 640
Poids de l'emballage 3 159,36 kg
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois