Schneider-Electric Sonepar
 
CAD326G7 image- sonepar-france
CAD326G7
contacteur CONT.AUX.120V 50-60 C.F.
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys CAD
Fonction produit Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil CAD
Application du contacteur Télécommande
Complémentaires
Catégorie d'emploi DC-13
AC-14
AC-15
Composition des pôles 3 F + 2 O
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 25...400 Hz
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 120 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A à <60 °C
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC se conformer à IEC 60947-5-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibre du fusible à associer 10 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V UL certifié
600 V CSA certifié
690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Support de montage Platine
Rail
Mode de raccordement Bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Temps de fonctionnement 12…22 ms excitation bobine + fermeture "F"
4…12 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
4…19 ms excitation bobine + ouverture "O"
6…17 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
Endurance mécanique 30 Mcycles
Vitesse de commande maxi 180 cyc/mn
Puissance d'appel en VA 70 VA 50 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8 VA 50 Hz (à 20 °C)
Tension de commutation minimale 17 V
Courant commuté minimum 5 mA
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Robustesse mécanique Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 84 mm
Poids du produit 0,58 kg
Environnement
Normes BS 4794
EN 60947-5
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
Certifications du produit UL
CSA
Degré de protection IP IP2x face avant se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH se conformer à IEC 60068
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,346 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,550 dm
Largeur de l'emballage 1 0,820 dm
Longueur de l'emballage 1 0,950 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois