|
|
|
DZ5CA002
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 0,25mm² - jaune - NF
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Linergy
|
Fonction produit
|
Terminaison du câble
|
Taille d'embout
|
Moyen
|
Normes
|
NF C 63-023
|
Type d'emballage
|
Cordon de sachets
|
Quantité du lot
|
10 jeux de 100
|
Section de câble
|
0,25 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Informations complémentaires
|
Avec support marquage intégré
|
Couleur
|
Jaune
|
Matériau de la collerette
|
Plastique sans halogène
|
Matériau des tubes
|
Cuivre se conformer à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 26
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 2,3 mm
|
Diamètre du tube
|
1,1 mm
|
Longueur
|
12 mm
|
Longueur du tube
|
8 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,14 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,131 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,300 dm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|