Schneider-Electric Sonepar
 
GV2ME20 image- sonepar-france
GV2ME20
TeSys GV2ME - disj. moteur - 13..18A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys GV2
Nom de l'appareil GV2ME
Fonction de l’appareil Moteur
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Complémentaires
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Catégorie d'emploi AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Fréquence réseau 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1
Mode de fixation Rail DIN symétrique 35 mm: pincé
Panneau: vissé (avec plaque adaptatrice)
Position de montage Toutes positions
Puissance moteur kW 7,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
9 kW à 500 V CA 50/60 Hz
15 kW à 690 V CA 50/60 Hz
Pouvoir de coupure 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
6 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
75 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Type de commande Bouton-poussoir
[In] courant assigné d'emploi 18 A
Thermal protection adjustment range 13…18 A
Courant de déclenchement magnétique 223 A
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ith] courant thermique conventionnel 18 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Puissance dissipée par pôle 2,5 W
Endurance mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour AC-3 à 440 V
Vitesse de commande maximale 25 cyc/h
Service assigné Continu se conformer à IEC 60947-4-1
Couple de serrage 1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à IEC 60947-1
Sensibilité à une perte de phase Oui se conformer à IEC 60947-4-1
Hauteur 89 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids du produit 0,26 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
EN/CEI 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
Certifications du produit Certificat CEI CE
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV-GL
RINA
Traitement de protection TH
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04
Température de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Altitude de fonctionnement 2000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 289 g
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,3 cm
Longueur de l'emballage 1 4,6 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois