|
|
|
GV2SN37
TeSys GV, voyant GV2SN incolore à néon 380 à 440 V
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
veilleuse transparente
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
Glace transparente
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...440 V
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys GV2 disjoncteur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires éclairage
|
Diamètre
|
17 mm
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,1 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
108,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,067 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|