|
|
|
GV7AP02
TeSys GV7 - commande rotative frontale GV7AP GV7R - poignée rouge
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Poignée rotative prolongée
|
Nom de l'appareil
|
GV7AP
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys GV7 disjoncteur moteur
TeSys TeSys GV5 disjoncteur moteur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de contrôle
|
Emplacement de montage de poignée tournante
|
Façade
|
Style de montage de la commande rotative
|
Prolongé
|
Complémentaires
Couleur de poignée
|
Rouge
|
Couleur du plastron de la commande
|
Jaune
|
Distance fond/porte
|
185…600 mm
|
Cadenas de poignée rotative
|
1 à 3 cadenas 5…8 mm
Cadenas sur position OFF
|
Poids du produit
|
0,775 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP55
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
727 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,25 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
12
|
Hauteur de l'emballage 3
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
17,224 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|