Schneider-Electric Sonepar
 
GV7AP04 image- sonepar-france
GV7AP04
TeSys GV7 - commande rotative frontale GV7AP GV7R - poignée rouge
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Fonction produit Poignée rotative
Nom de l'appareil GV7AP
Compatibilité de gamme TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire pour contrôle
Emplacement de montage de poignée tournante Façade
Style de montage de la commande rotative Directe
Complémentaires
Couleur de poignée Rouge
Couleur du plastron de la commande Jaune
Cadenas de poignée rotative 1 à 3 cadenas 5…8 mm
Cadenas sur position OFF
Poids du produit 0,205 kg
Environnement
Degré de protection IP IP40
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,025 kg
Hauteur de l'emballage 1 1,100 dm
Largeur de l'emballage 1 1,000 dm
Longueur de l'emballage 1 0,900 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois