Produit installé
|
Modem 3G/4G (à commander séparément)
Dispositif de mesure (à commander séparément)
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
|
Application
|
Gestion de l'énergie attribuée à chaque véhicule
|
Mode d'installation
|
Montage au mur
|
Support de montage
|
Rail
|
Position de montage
|
Horizontal/vertical
|
Gestion de la charge
|
Dynamique
|
Bornes de recharge max
|
5 bornes de charge
|
Points de charge max
|
10 points de charge
|
Nombre de niveaux de zones max
|
2
|
Nombre de zones max
|
2
|
Sélection des fonctions
|
Sans profil de charge prioritaire
Sans paramètres de temps d'utilisation
|
Interface de communication
|
Ethernet RJ45 Cat.6 pour connecter l'appareil aux bornes de charge
Ethernet RJ45 pour connecter l'appareil aux bornes de charge
Modem pour connecter l'appareil au sytème de gestion central
|
Service communication
|
Serveur Web pour OCPP 1.6
Via un modem
|
OCPP version
|
JSON
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
16 W
|
Type d'entrée
|
Compteur d'énergie
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A se conformer à EN 55022
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
157 mm
|
Profondeur
|
46 mm
|
Poids du produit
|
1 kg
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
EN 55011
EN/CEI 61000-6-4
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
RCM
|
Pays cible
|
Tout
|
Services
|
Plan de services commerciaux0...50 °C
|