Schneider-Electric Sonepar
 
HMISTU855 image- sonepar-france
HMISTU855
Harmony - STU terminal tactile - 5,7p - QVGA - couleur TFT rétroéclairage LED
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony STO & STU
Type de produit ou équipement Écran tactile
Logiciel de programmation Vijeo Designer
Système d'exploitation Harmony
Type du processeur CPU ARM9
Complémentaires
Taille de l'affichage 5,7 pouces
Type d'afficheur Écran tactile couleur QVGA TFT
Couleur d'affichage 65536 couleurs
Résolution de l'afficheur 320 x 240 pixels QVGA
Afficheur tactile Analogique
Durée de vie du rétro éclairage 50 000 heures
Luminosité 16 niveaux
Police de caractère Taïwanais (Chinois traditionnel)
Japonais (ANK, Kanji)
Chinois (chinois simplifié)
ASCII
Coréen
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Alimentation Source externe
Limites de la tension d'alimentation 20,4…28,8 V
Courant à l'appel 30 A
Puissance consommée en W 6,8 W
Nombre de pages Limité par la capacité de la mémoire interne
Fréquence du processeur 333 MHz
Type de mémoire Mémoire d'application 16 Mo
Sauvegarde des données 64 ko
Type de connexion intégrée 1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2,0 type A
Liaison série COM1 - RJ45 femelle - RS232C/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s)
Alimentation puissance - bornier débrochable à vis
1 Ethernet - RJ45
Horodateur Accès à l'horodateur de l'automate
Protocoles téléchargeables Uni-TE
Modbus TCP/IP
Protocoles tiers
Modbus
Mode de fixation Trou Ø 22 mm
Matière du coffret PC/PBT et PAA
Marquage Avec logo Schneider
CE
Hauteur 129,15 mm
Largeur 163 mm
Profondeur 56,5 mm
Environnement
Immunité aux micro-coupures 7 ms
Normes UL 1604
FCC Class A
IEC 61000-6-2
EN 61131-2
UL 508
Certifications du produit UL classe 1 Div2 T4A ou T5
C-Tick
CULus
Marine
Température ambiante de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Humidité relative 0…85 % sans condensation
Altitude de fonctionnement <= 2000 m
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière)
IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations +/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 872 g
Hauteur de l'emballage 1 7,2 cm
Largeur de l'emballage 1 18,8 cm
Longueur de l'emballage 1 26,8 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Poids de l'emballage 2 7,6 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 192
Poids de l'emballage 3 179,5 kg
Hauteur de l'emballage 3 130 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration
print Produit améliorable avec des modules digitaux et de nouveaux composants
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois