|
|
|
IMT35027
Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affl, connect, douille E27
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Multifix
|
Nom du produit
|
Multifix Air
|
Type de produit ou équipement
|
Kit boîte d'encastrement
|
Application
|
Pour installation sans échange d'air
|
Présentation du produit
|
Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
|
Equipement inclus
|
Couvercle dépassant
Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Prise d'éclairage avec douille E27
Prise DCL IPX4
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Système anti-rotation
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Mode de fixation
|
Avec vis fournie
|
Matière
|
PP/TPE
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PC/ABS
|
Tenue mécanique
|
Tenue au feu
Étanche à l'air
|
Nuance de la couleur
|
Vert (NCS S 2070-G80Y)
|
Entrée de câble
|
4 prédécoupes
|
Diamètre/profondeur du foret
|
67 mm 40 mm
|
Distance entre supports
|
60 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Tenue au feu
|
850 °C
|
Normes
|
EN 60670-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,400 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
29,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
38,100 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,053 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,880 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|