Schneider-Electric Sonepar
 
IMT35231 image- sonepar-france
IMT35231
Multifix Air, lot de 240 boîtes IMT35032 Ø 67mm, profondeur 47mm + 1 scie cloche
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Application Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit Sans couvercle
Equipement inclus Scie-cloche
Quantité du lot Lot de 40
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis
Matériau PP/TPE
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Couleur White (RAL 9010)
Entrée de câble 2 prédécoupes tube de 16…20 mm
2 prédécoupes tube de 20…25 mm
Entraxe 71 mm
Drill diameter/depth 67 mm 47 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 7,408 kg
Hauteur de l'emballage 1 39,6 cm
Largeur de l'emballage 1 57,8 cm
Longueur de l'emballage 1 42,2 cm
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 1
Poids de l'emballage 2 5,875 kg
Hauteur de l'emballage 2 57 cm
Largeur de l'emballage 2 39 cm
Longueur de l'emballage 2 39 cm
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 6
Poids de l'emballage 3 56,436 kg
Hauteur de l'emballage 3 50 cm
Largeur de l'emballage 3 120 cm
Longueur de l'emballage 3 80 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois