|
|
|
K1D004QCH
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation Ø22mm
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony K
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur à came complet
|
Nom de composant
|
K1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Mode de fixation
|
Trou Ø 22 mm
|
Type de tête du contrôleur à came
|
With front plate 45 x 45 mm
|
Type d'unité de commande
|
Black handle, length = 35 mm
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec métallisé marquage, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 noir marquage
|
Fonction du commutateur
|
Interrupteur progressif
|
Rappel
|
Sans
|
Position 0
|
Avec position Off
|
Description des pôles
|
1P
|
Positions angulaires
|
Droite : 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Complémentaires
Nombre de positions
|
4
|
Angle de commutation
|
45 °
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases conforming to IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 phase conforming to IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 phase conforming to IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3
4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3
1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
|
Maximum operating rate
|
2.5 cyc/mn AC-21
2.5 cyc/mn AC-23
2.5 cyc/mn AC-3
8.333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A cartridge fuse, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV in isolating function
6 kV conforming to IEC 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycles
|
Largeur hors tout CAO
|
45 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
50 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
59 mm
|
Poids du produit
|
0,16 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 60947-3 for power circuit
EN 60947-5-1 for control circuit
IEC 60947-3 for power circuit
IEC 60947-5-1 for control circuit
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pole(s)
UL 240 V 0.33 hp 1 phase 2 -pole(s)
CSA 240 V 1 hp 1 phase
UL 240 V 1 hp 3 phases
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn conforming to IEC 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Catégorie de surtension
|
Class II conforming to IEC 536
Class II conforming to NF C 20-030
|
Packing Units
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
170 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
1,902 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|