|
|
|
K1F003ULH
Harmony - inverseur à came - 3 pôles - 45° - 12A - fixation par vis
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony K
|
Fonction produit
|
Commutateur à came complet
|
Nom de composant
|
K1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
Montage du produit
|
Montage avant
|
Mode de fixation
|
Multi-fixation
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec plastron 45 x 45 mm
|
Type d'unité de commande
|
Noir poignée, longueur = 35 mm
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec métallisé marquage, 2 - 0 - 1 noir marquage
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Rappel
|
Sans
|
Position 0
|
Avec position Off
|
Description des pôles
|
3P
|
Positions angulaires
|
Gauche : 0° - 315°
Droite : 0° - 45°
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à IEC 529
IP40 se conformer à NF C 20-010
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
45 °
|
[Ui] tension d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V monophasé se conformer à IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-3
|
[Ie] courant assigné d'emploi en CA
|
1,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
2,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
2,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
3,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
3,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
4,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-3
4,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
5,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3
1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
2 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
3 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle AC-15
1000000 cycle AC-21
500000 cycle AC-23
500000 cycle AC-3
|
Maximum operating rate
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV se conformer à IEC 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Largeur hors tout CAO
|
45 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
45 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
97 mm
|
Poids du produit
|
0,17 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 60947-3 pour circuit de puissance
EN 60947-5-1 pour télécommande
IEC 60947-3 pour circuit de puissance
IEC 60947-5-1 pour télécommande
CENELEC EN 50013
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 pôle(s)
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 pôle(s)
CSA 240 V 1 hp monophasé
UL 240 V 1 hp 3 phases
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à IEC 68-2-6
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à IEC 536
Classe II se conformer à NF C 20-030
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
171,9 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
1,965 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Poids de l'emballage 3
|
15,44 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|