|
|
|
LA1LC052E
TeSys LA1LC - réarmement électrique à distance - 48Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
LA1
|
Fonction produit
|
Appareil électrique de remise à zéro à distance
|
Accessoires associés
|
LD1
LD4
LD5
|
Compatibilité de gamme
|
TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
|
Complémentaires
Tension circuit de commande
|
42 V CA 50 Hz
48 V CA 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
0,32 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
376 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|