Schneider-Electric Sonepar
 
LA5F500803 image- sonepar-france
LA5F500803
TeSys LA5F - jeu de contacts - 3P - pour LC1F500
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou équipement Jeu de contacts principaux
Complémentaires
Compatibilité du produit LC1F500
CR1F500
Description des pôles 3P
Poids du produit 2,95 kg
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,783 kg
Hauteur de l'emballage 1 12 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 26 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 8,982 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois