Schneider-Electric Sonepar
 
LAD324 image- sonepar-france
LAD324
TeSys D - répartiteur de puissance - pour 4 démarreurs avec disjoncteurs GV2
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Sectionneur fusible TeSys
Nom de l'appareil LAD
Fonction produit Coffret de distribution électrique
Accessoires associés LAD32.
Description des pôles 3P
Complémentaires
Nombre de départs 4
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A
Poids du produit 0,24 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 301 g
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 18,1 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Poids de l'emballage 2 6,35 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 320
Poids de l'emballage 3 112,1 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois