Schneider-Electric Sonepar
 
LAD4RCG image- sonepar-france
LAD4RCG
TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 50..127Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil LAD4
Fonction produit Module d'antiparasitage
Conformité 3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
Complémentaires
Emplacement de montage Côté
Mode d'installation Par clips
Technologie d'antiparasitage Circuit RC (résistance - condensateur)
Tension circuit de commande 50...127 V CA 50/60 Hz
Tension de crête maximale 3 Uc
Poids du produit 0,012 kg
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 14 g
Hauteur de l'emballage 1 1,1 cm
Largeur de l'emballage 1 4 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 142 g
Hauteur de l'emballage 2 5 cm
Largeur de l'emballage 2 10 cm
Longueur de l'emballage 2 11 cm
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 70
Poids de l'emballage 3 1,195 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois