Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys D
|
Fonction produit
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1D
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-4
AC-1
AC-3
|
Description des pôles
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
200 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
115 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
30 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
55 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
59 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
75 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
80 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
65 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
30 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
40 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
75 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
100 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
Tension circuit de commande
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Contact auxiliaire
|
1F+1O
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
200 A à <60 °C pour circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
1260 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
250 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
550 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
950 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
1100 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
100 A - 1 s pour circuit de signalisation
120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
250 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
200 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation
|
Impédance moyenne
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pour circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Durée de vie électrique
|
0,8 Mcycles 200 A AC-1 à Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 à Ue <= 440 V
|
Puissance dissipée par pôle
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3
|
Front cover
|
Avec
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
RINA
GL
CCC
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
GOST
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
|
Temps de fonctionnement
|
6…20 ms ouverture
20…50 ms fermeture
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
8 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
2400 cyc/h à <60 °C
|
Technologie bobine
|
Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,3 à 0,5 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8…1,15 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
|
Puissance d'appel en VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (à 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
3…8 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA pour circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ pour circuit de signalisation
|
Compatibilité du contact
|
M13
|
Code de compatibilité
|
LC1D
|