Schneider-Electric Sonepar
 
LC1D65008F7 image- sonepar-france
LC1D65008F7
TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 110Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Gamme de produit TeSys Deca
Type de produit ou équipement Contacteur
Nom de l'appareil LC1D
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande 110 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Code de compatibilité LC1D
Composition des contacts pôle puissance 2NO+2NF
Fréquence Sans
[Ith] courant thermique conventionnel 80 A (at 60 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 1000 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1000 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
900 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
110 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
260 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle 9,6 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 6 Mcycles
Durée de vie électrique 1,4 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1,1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique 4…5 W at 50/60 Hz
Temps de fonctionnement 4…19 ms ouverture
12…26 ms fermeture
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1…35 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 1…25 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :8 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 25…35 mm² hexagonal tête de vis4 mm
Circuit de puissance :5 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 1…25 mm² hexagonal tête de vis4 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Support de montage Rail
Platine
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit UL
CCC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
CSA
RINA
BV
DNV
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Altitude de fonctionnement 0...3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz)
Hauteur 127 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 125 mm
Poids du produit 1,45 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,2 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 15,2 cm
Poids de l'emballage 1 1,456 kg
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 7,735 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois