Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F1854Q7 image- sonepar-france
LC1F1854Q7
TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 275A - bobine 380Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Fonction produit Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
Power pole contact composition 4F
[Ue] tension assignée d'emploi <= 460 V CC
<= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 275 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
Tension circuit de commande 380 V CA 40...400 Hz
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 275 A à <40 °C
Pouvoir assigné de coupure 1480 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 1500 A à <40 °C - 10 s
920 A à <40 °C - 30 s
740 A à <40 °C - 1 min
500 A à <40 °C - 3 min
400 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 200 A aM à <= 440 V
315 A gG à <= 440 V
Impédance moyenne 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 12 W AC-3
25 W AC-1
Support de montage Platine
Normes IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
Certifications du produit CB
BV
RMRoS
DNV
RINA
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
UL
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 150 mm²
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 18 N.m
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 1070 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 9,9 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique 8…9,8 W
Temps de fonctionnement 35 ms fermeture (à Uc)
130 ms ouverture (à Uc)
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Code de compatibilité LC1F
Environnement
Degré de protection IP IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Hauteur 174 mm
Largeur 208,5 mm
Profondeur 181 mm
Poids du produit 5,45 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 5,981 kg
Hauteur de l'emballage 1 21,5 cm
Largeur de l'emballage 1 19,5 cm
Longueur de l'emballage 1 26 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois