Schneider-Electric Sonepar
 
LC1F630F7 image- sonepar-france
LC1F630F7
TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 630A - bobine 110Vca
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Fonction produit Contacteur
Nom de l'appareil LC1F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi AC-4
AC-1
AC-3
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
630 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
Puissance moteur kW 335 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
375 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
400 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
400 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
100 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
Tension circuit de commande 110 V CA 40...400 Hz
Complémentaires
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 1000 A à <40 °C
1250 A
Pouvoir assigné de coupure 5040 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 5050 A à <40 °C - 10 s
4400 A à <40 °C - 30 s
3400 A à <40 °C - 1 min
2200 A à <40 °C - 3 min
1600 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 1000 A gG à <= 440 V
630 A aM à <= 440 V
Impédance moyenne 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 120 W AC-1
48 W AC-3
Support de montage Platine
Normes IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Certifications du produit CSA
BV
CB
RMRoS
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
UL
RINA
DNV
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 60 x 5 mm
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 58 N.m
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Perte de niveau: 0,25 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 22 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Dissipation thermique 20 W
Temps de fonctionnement 40…80 ms fermeture
100…200 ms ouverture
Endurance mécanique 5 Mcycles
Vitesse de commande maxi 1200 cyc/h à <55 °C
Code de compatibilité LC1F
Motor power range 250…500 kW à 380…440 V 3 phases
110…220 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 480…500 V 3 phases
Type de démarreur de moteur Contacteur en ligne direct
Tension de la bobine-contacteur 110 V CA standard
120 V CA standard
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Hauteur 304 mm
Largeur 309 mm
Profondeur 255 mm
Poids du produit 18,6 kg
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 18,400 kg
Hauteur de l'emballage 1 2,900 dm
Largeur de l'emballage 1 3,500 dm
Longueur de l'emballage 1 3,600 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois