Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys F
|
Fonction produit
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LC1F
|
Application du contacteur
|
Charge résistive (AC-1)
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-4
AC-3
AC-1
|
Description des pôles
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
780 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
1600 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
|
Puissance moteur kW
|
450 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
400 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
425 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
425 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
450 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
220 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz (AC-3)
475 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Tension circuit de commande
|
110...500 V CA 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
48...440 V CC with LX4 coil
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
1600 A à <40 °C
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
7800 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
|
Pouvoir assigné de coupure
|
6240 A se conformer à IEC 60947-4-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
3000 A à <40 °C - 3 min
6250 A à <40 °C - 10 s
5600 A à <40 °C - 30 s
4600 A à <40 °C - 1 min
2200 A à <40 °C - 10 min
|
Calibre du fusible à associer
|
800 A aM à <= 440 V
1600 A gG à <= 440 V
|
Impédance moyenne
|
0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Puissance dissipée par pôle
|
60 W AC-3
250 W AC-1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz
Perte de niveau: 0,2 à 0,4 Uc CA 40...400 Hz
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC
Perte de niveau: 0,2 à 0,4 Uc CC
|
Dissipation thermique
|
22 W
|
Temps de fonctionnement
|
40…80 ms fermeture pour with LX1/LX9 coil
130…230 ms ouverture pour with LX1/LX9 coil
70…80 ms fermeture pour with LX4 coil
100…130 ms ouverture pour with LX4 coil
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
DNV
CCC
BV
CB
ABS
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 100 x 5 mm
Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 58 N.m
Télécommande: 1,2 N.m
|
Endurance mécanique
|
5 Mcycles
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
1900…2300 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
1960…2420 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
44…55 VA
42…52 VA
|
Vitesse de commande maxi
|
600 cyc/h à <55 °C
|
Code de compatibilité
|
LC1F
|