Schneider-Electric Sonepar
 
LC1K06013P72 image- sonepar-france
LC1K06013P72
TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 230Vca
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Fonction produit Contacteur
Nom du produit TeSys K
Nom de l'appareil LC1K
Fonction de l’appareil Contrôle
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Complémentaires
Catégorie d'emploi AC-3
AC-4
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 230 V CA 50/60 Hz
Puissance moteur kW 1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW à 480 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz AC-3
3 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
1,5 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
Contact auxiliaire 1 "O"
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A à <50 °C pour circuit de puissance
10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
110 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A à 415 V se conformer à CEI 60947
110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
110 A à 220...230 V se conformer à CEI 60947
110 A à 380...400 V se conformer à CEI 60947
70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 90 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
85 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
80 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
60 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
45 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
40 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
20 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
80 A - 1 s pour circuit de signalisation
90 A - 500 ms pour circuit de signalisation
110 A - 100 ms pour circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
25 A aM pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Puissance d'appel en VA 30 VA (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5 VA (à 20 °C)
Dissipation thermique 1,3 W
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
Mode de raccordement Bornes à ressort 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²rigide
Bornes à ressort 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 "O"
Fréquence circuit signalisation <= 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Support de montage Platine
Rail
Temps de fonctionnement 10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Distance de non-recouvrement 0,5 mm
Endurance mécanique 10 Mcycles
Durée de vie électrique 1,3 Mcycles 6 A AC-3 à Ue <= 440 V
Robustesse mécanique Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Normes BS 5424
CEI 60947
NF C 63-110
VDE 0660
Certifications du produit CSA
UL
Degré de protection IP IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TC se conformer à IEC 60068
TC se conformer à DIN 50016
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 184 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Poids de l'emballage 2 9,573 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois