Schneider-Electric Sonepar
 
LC2D115Q7 image- sonepar-france
LC2D115Q7
TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 380Vca
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys D
Fonction produit Contacteur-inverseur
Nom de l'appareil LC2D
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
AC-3
Présentation du produit Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
Description des pôles 3P
Power pole contact composition 3F
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
Circuit de puissance: <= 300 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 200 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
115 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
Puissance moteur kW 30 kW à 220...230 V CA 50 Hz
55 kW à 380...400 V CA 50 Hz
59 kW à 415...440 V CA 50 Hz
75 kW à 500 V CA 50 Hz
80 kW à 660...690 V CA 50 Hz
65 kW à 1000 V CA 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 30 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
40 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
75 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
100 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 380 V CA 50/60 Hz
Contact auxiliaire 1F+1O
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 200 A à <60 °C pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
1260 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 250 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
550 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
950 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
1100 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
100 A - 1 s pour circuit de signalisation
120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
250 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
200 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
Impédance moyenne 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz pour circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
Durée de vie électrique 0,8 Mcycles 200 A AC-1 à Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 à Ue <= 440 V
Puissance dissipée par pôle 24 W AC-1
7,9 W AC-3
Front cover Avec
Type de verrouillage Électrique
Mécanique
Support de montage Rail
Platine
Normes CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit BV
CCC
CSA
DNV
GL
RINA
UL
EAC
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 10…120 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 10…50 mm²rigide sans extrémité de câble
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
Circuit de puissance: 12 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
Temps de fonctionnement 20…50 ms fermeture
6…20 ms ouverture
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Durée de vie mécanique 8000000 cycle
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <60 °C
Complémentaires
Technologie bobine Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,5 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8…1,15 Uc -40…55 °C opérationnel CA 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA 280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (à 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 2…18 VA (à 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
2…18 VA (à 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
Dissipation thermique 3…8 W à 50/60 Hz
Type de contacts auxiliaires Type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
Type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation 25 à 400 Hz
Courant commuté minimum 5 mA pour circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V pour circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ pour circuit de signalisation
Compatibilité du contact M13
Code de compatibilité LC2D
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068-2-30
Degré de pollution 3
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Chocs contacteur ouvert: 6 Gn pour 11 ms
Hauteur 158 mm
Largeur 266 mm
Profondeur 148 mm
Poids du produit 6,35 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 6,5 kg
Hauteur de l'emballage 1 23 cm
Largeur de l'emballage 1 31,5 cm
Longueur de l'emballage 1 37 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois