Schneider-Electric Sonepar
 
LC2F2654 image- sonepar-france
LC2F2654
TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 350A - sans bobine
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Fonction produit Contacteur inverseur
Nom de l'appareil LC2F
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Présentation du produit Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
Description des pôles 4P
Power pole contact composition 4F
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 350 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
Contact auxiliaire 1 "F"
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 350 A à <40 °C
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 2650 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure 2120 A se conformer à IEC 60947-4-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 2200 A à <40 °C - 10 s
1230 A à <40 °C - 30 s
950 A à <40 °C - 1 min
620 A à <40 °C - 3 min
480 A à <40 °C - 10 min
Calibre du fusible à associer 315 A aM à <= 440 V
400 A gG à <= 440 V
Impédance moyenne 0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 37 W AC-1
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Normes EN 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
Certifications du produit RINA
RMRoS
ABS
CB
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
UL
Mode de raccordement Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
Couple de serrage Télécommande: 1,2 N.m
Circuit de puissance: 35 N.m
Environnement
Degré de protection IP IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Température ambiante autour de l'appareil -40…70 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m sans
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
Vibrations contacteur fermé: 5 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 6 Gn pour 11 ms
Hauteur 203 mm
Largeur 521 mm
Profondeur 213 mm
Poids du produit 19,48 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 20,764 kg
Hauteur de l'emballage 1 24,5 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 63 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois