Catégorie d'emploi
|
AC-1
AC-4
AC-3
|
Description des pôles
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3F
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A (à <50 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
9 A à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
16 A (à <70 °C) à 690 V CA AC-1 pour circuit de puissance
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz silencieux
|
Tension circuit de commande
|
24 V CA 50/60 Hz
|
Puissance moteur kW
|
2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 480 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz AC-3
4 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
2,2 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
|
Contact auxiliaire
|
1 "F"
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A à <50 °C pour circuit de puissance
10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
110 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A à 415 V se conformer à CEI 60947
110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
110 A à 220...230 V se conformer à CEI 60947
110 A à 380...400 V se conformer à CEI 60947
70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
90 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
85 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
80 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
60 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
45 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
40 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
20 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
80 A - 1 s pour circuit de signalisation
90 A - 500 ms pour circuit de signalisation
110 A - 100 ms pour circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
25 A aM pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ pour circuit de signalisation
|
Puissance d'appel en VA
|
3 VA (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
3 VA (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
3 W
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type instantané 1 "F"
|
Fréquence circuit signalisation
|
<= 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA pour circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
|
Temps de fonctionnement
|
30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
30 ms coil de-energisation and NO opening
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Distance de non-recouvrement
|
0,5 mm
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Durée de vie électrique
|
0,18 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
|
Robustesse mécanique
|
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,225 kg
|