Schneider-Electric Sonepar
 
LE1D09P7A13T image- sonepar-france
LE1D09P7A13T
Coffret t2 demarreur 1s 9a 230v 50 60 hz avec bouton tournant et bouton reset
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LE
Nom de l'appareil LE1D
Fonction produit Démarreur DOL intégré
Fonction de l’appareil Standard
Catégorie d'emploi AC-3
Composition de l'appareil Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Type de commande Bouton-poussoir remise à zéro bleu R
Sélecteur 2 positions démarrage/arrêt O-I
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A AC-3
Puissance moteur kW 4 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
4 kW à 415 V CA 50/60 Hz
4 kW à 440 V CA 50/60 Hz
2,2 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 9 A
[Uc] control circuit voltage 230 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrée de câble 2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: Pg 13 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
Largeur 101 mm
Hauteur 201 mm
Profondeur 160 mm
Poids du produit 1 kg
Environnement
Matière Polycarbonate
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Normes IEC 60947-4-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1,174 kg
Hauteur de l'emballage 1 16,5 cm
Largeur de l'emballage 1 20 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois