|
|
|
LE1D18U7
TeSys LE1D - démarreur en coffret - 18A - bobine 240Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE1D
|
Fonction produit
|
Démarreur DOL intégré
|
Fonction de l’appareil
|
Standard
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
18 A AC-3
|
Puissance moteur kW
|
10 kW à 500 V CA 50/60 Hz
10 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
4 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
9 kW à 415 V CA 50/60 Hz
9 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
18 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
240 V CA 50/60 Hz
|
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: Pg 16 inférieur
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: Pg 21 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
|
Largeur
|
101 mm
|
Hauteur
|
201 mm
|
Profondeur
|
153,5 mm
|
Poids du produit
|
1,015 kg
|
Environnement
Matière
|
Polycarbonate
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
IEC 60947-4-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
1,16 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Poids de l'emballage 2
|
39,27 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|