|
|
|
LE3D09V7
TeSys LE3D - démarreur étoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE3D
|
Fonction produit
|
Démarreur star-delta protégé
|
Fonction de l’appareil
|
Standard
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteurs étoile-triangle
Verrouillage mécanique
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
9 A AC-3
|
Puissance moteur kW
|
4 kW à 220 V
7,5 kW à 415 V
7,5 kW à 440 V
7,5 kW à 380/400 V
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage vert I
Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier
Télécommande: borniers à vis-étrier
|
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
|
Largeur
|
186 mm
|
Hauteur
|
348 mm
|
Profondeur
|
175,5 mm
|
Poids du produit
|
3,65 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
IEC 60947-4-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
3,356 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|