|
|
|
LE4D18P7A04
TeSys LE - GV2 - LC - Dem cof 1s 18a 230v 50 60 sect+sans bouton
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LE
|
Nom de l'appareil
|
LE4D
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Standard
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Relais de surcharge thermique commandé séparément
Contacteur
Sectionneur à fusible
|
Puissance moteur kW
|
10 kW à 500 V CA 50/60 Hz
4 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
9 kW à 415 V CA 50/60 Hz
9 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]
|
18 A
|
Calibre du fusible à associer
|
20 A 10 x 38 mm aM
|
Type de commande
|
Sans
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
2 entrée câble: ISO20 haut
2 entrée câble: ISO25 haut
2 entrée câble: ISO32 haut
2 entrée câble: ISO40 haut
2 entrée câble: ISO20 inférieur
2 entrée câble: ISO25 inférieur
2 entrée câble: ISO32 inférieur
2 entrée câble: ISO40 inférieur
|
Largeur
|
186 mm
|
Hauteur
|
330 mm
|
Profondeur
|
167 mm
|
Poids du produit
|
2,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,2 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|