|
|
|
LG1K095Q714A37
TeSys LG1K - démarreur en coffret - 6..10A - bobine 380Vca
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LG
|
Nom de l'appareil
|
LG1K
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur DOL intégré
|
Application
|
Sécurité
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Composition de l'appareil
|
Contacteur
Sectionneur
Disjoncteur
|
Puissance moteur kW
|
4 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
4 kW à 440 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
|
Zone de réglage de protection thermique
|
6…10 A
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
380/400 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Bouton-poussoir démarrage blanc I
Bouton-poussoir stop noir O
Poignée rotative arrêt d'urgence rouge
Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
|
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble
|
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
|
Largeur
|
175 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Profondeur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
1,12 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60204-1
CEI 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
CE
UKCA
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,831 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|