Schneider-Electric Sonepar
 
LP1K09008MD image- sonepar-france
LP1K09008MD
TeSys LP1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 220Vcc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TeSys K
Gamme TeSys
Fonction produit Contacteur
Nom de l'appareil LP1K
Application du contacteur Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-1
Description des pôles 4P
Composition des pôles 2F+2O
[Ie] courant assigné d'emploi 20 A (à <50 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
16 A (à <70 °C) à 690 V CA AC-1 pour circuit de puissance
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
Support de montage Rail
Platine
Tenue au feu V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Couple de serrage 1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A à <50 °C pour circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
110 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A à 415 V se conformer à CEI 60947
110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
110 A à 220...230 V se conformer à CEI 60947
110 A à 380...400 V se conformer à CEI 60947
70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
Calibre du fusible à associer 25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
25 A aM pour circuit de puissance
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
Puissance d'appel en W 3 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 3 W à 20 °C
Temps de fonctionnement 30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
25…35 ms excitation bobine + ouverture "O"
15 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
Niveau de fiabilité de la sécurité B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,225 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température ambiante de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 210 g
Hauteur de l'emballage 1 4,9 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,6 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois