Technologie bobine
|
Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type instantané 1 "O"
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Opérationnel: 0,7 à 1,30 Uc (à <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,7 Uc (à <50 °C)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Tenue au feu
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A à <50 °C pour circuit de puissance
10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
144 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
144 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
|
Calibre du fusible à associer
|
25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
25 A aM pour circuit de puissance
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
|
Impédance moyenne
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
|
Puissance d'appel en W
|
1,8 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1,8 W à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
|
Niveau de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h
|
Courant commuté minimum
|
5 mA pour circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimale
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ pour circuit de signalisation
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,235 kg
|