Schneider-Electric Sonepar
 
LR9D5369 image- sonepar-france
LR9D5369
TeSys LRD - relais de protection thermique - 90..150A - classe 10
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys LRD
Fonction produit Relais électronique de surcharge thermique
Nom de l'appareil LR9D
Utilisation du relais Protection moteur
Accessoires associés Disjoncteur NSX
LC1D150
LC1D115
Type de réseau CA
Classe de surcharge thermique Classe 10 se conformer à IEC 60947-4-1
Fonction de signalisation Alarme
Zone de réglage de protection thermique 90…150 A
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
Complémentaires
Fréquence du réseau 50...60 Hz
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Limites de la tension d'alimentation 17…32 V
Support de montage Sous le contacteur
Rail
Seuil de déclenchement 1,05 +/- 0,06 pouces alarme se conformer à IEC 60947-4-1
1,12 +/-0,06 In A désexcitation se conformer à IEC 60947-4-1
Contact auxiliaire 1F+1O
[Ith] courant thermique conventionnel 5 A pour circuit de signalisation
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
Calibre du fusible à associer 4 A gG pour circuit de signalisation
4 A BS pour circuit de signalisation
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à IEC 60947-1
Sensibilité à une perte de phase Déclenchement en 4 s +/- 20 % se conformer à IEC 60947-4-1
Type de commande Rouge bouton-poussoir: STOP
Bleu bouton-poussoir: raz
Compensation en température -20…60 °C
Pouvoir de commutation en mA 0…150 mA
Chute de tension maximale <2,5 V régime fermé
Mode de raccordement Circuit de puissance: barres
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit d'alerte: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
Couple de serrage Circuit d'alerte: 0,45 N.m - sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance: 18 N.m - sur barres vis: M8
Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur 118 mm
Largeur 115 mm
Profondeur 125 mm
Poids du produit 0,885 kg
Environnement
Traitement de protection TH se conformer à IEC 60068
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement -20…60 °C sans réduction de courant se conformer à IEC 60947-4-1
Température ambiante de stockage -60…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 2000 m sans réduction de courant
Robustesse mécanique Vibrations: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 13 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
Tenue diélectrique 1,89 kV à 50 Hz se conformer à IEC 60947-1
Normes EN/CEI 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
Certifications du produit UL
CSA
CCC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 902 g
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 15 cm
Longueur de l'emballage 1 16 cm
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 12
Poids de l'emballage 2 11,63 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 48
Poids de l'emballage 3 56,804 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois