Plage de tension du circuit de commande
|
0,85…1,1 Uc
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F" tension unique
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour relais de contrôle de sortie
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Relais de contrôle de sortie: 500 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
|
Fonction de signalisation
|
Signalisation de défaut
Indication de tension
|
Type de commande
|
Réinitialisation manuelle
Essai manuel
|
Interchangeabilité des sondes
|
Étiquette marque A se conformer à IEC 60034-11
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1 W
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
2,7 VA
|
Résistance
|
1500…1650 Ohm remise à zéro
2700…3100 Ohm déclenchement
|
Nombre de sondes
|
0…6
|
Tension d'entrée
|
< 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
< 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde se conformer à IEC 60034-11
|
Résistance maximale à la détection des courts-circuits
|
20 Ohm
|
Conditions d’utilisation
|
Connexion des sondes 1000 m >2,5 mm²
Connexion des sondes 500 m >1,5 mm²
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV
|
Puissance nominale en VA
|
100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
|
Pouvoir de coupure
|
2 A à 24 V CC DC-13
3 A à 250 V CA AC-16
6 A à 120 V CA AC-16
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
100 mm
|
Poids du produit
|
0,22 kg
|
Normes
|
IEC 60947-8
IEC 60034-11
VDE 0660
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
-40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1500 m sans réduction de température
> 1500…3000 m avec réduction de température
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn 25...150 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
5 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux transitoires rapides niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbation liée aux champs électromagnétiques niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Immunité aux micro-coupures et baisses de tension se conformer à IEC 61000-4-11
|