|
|
|
LUB120
TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys Ultra
|
Nom de l'appareil
|
LUB
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation de base non inversible
|
Application
|
Contrôle moteur
Protection moteur
|
Description des pôles
|
3P
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA pour circuit de puissance
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
12 A à <= 440 V
12 A à 500 V
9 A à 690 V
|
Catégorie d'emploi
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
50 kA à 230 V
50 kA à 440 V
10 kA à 500 V
4 kA à 690 V
|
Contacts auxiliaires
|
1 "O" + 1 "F"
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type contacts branchés (1 "O" + 1 "F") se conformer à CEI 60947-4-1
Type contact miroir (1 "O") se conformer à CEI 60947-1
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V cc
48...72 V CA 50/60 Hz
48...72 V cc
110...240 V CA 50/60 Hz
110...220 V cc
|
Complémentaires
Consommation électrique typique
|
130 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
140 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
150 mA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCM
280 mA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA à 48...72 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA à 48...72 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
35 mA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
60 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
70 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
70 mA à 24 V cc I eff étanche avec LUCM
|
Dissipation thermique
|
2 W pour télécommande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,7 W pour télécommande avec LUCM
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour télécommande
50 ms à >= 72 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
60 ms à 48 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
70 ms à 24 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
75 ms fermeture avec LUCM pour télécommande
|
Endurance mécanique
|
15 Mcycles
|
Vitesse de commande maximale
|
3600 cyc/h
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 60947-4-1, avec cloison de phase
CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-6-2 (degré de pollution 3)
600 V se conformer à UL 60947-4-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Déconnexion sûre du circuit
|
SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 annexe N
SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1 annexe N
|
Mode de fixation
|
Pincé (rail DIN)
Vissé (platine)
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² rigide
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
Télécommande : sans raccordement
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm plat tournevis
0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm cruciforme Philips n° 1 tournevis
1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm plat tournevis
1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm cruciforme Philips n° 2 tournevis
1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm pozidriv n°2 tournevis
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
154 mm
|
Profondeur
|
126 mm
|
Poids du produit
|
0,865 kg
|
Code de compatibilité
|
LUB
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60947-1 (face avant et borniers câblés)
IP20 se conformer à CEI 60947-1 (autres faces)
IP40 se conformer à CEI 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C avec LUCM
-25…70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Onde de choc non-dissipative
|
1 kV mode série 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2
1 kV mode série 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Immunité aux micro coupures
|
3 ms pour télécommande
|
Immunité aux creux de tension
|
70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
817,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,417 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
141,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|