|
|
|
LV429387
ComPacT NSX - déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nouvelle génération
ComPacT NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nouvelle génération
ComPacT NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération
ComPacT NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nouvelle génération
ComPacT NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nouvelle génération
ComPacT NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
MX
|
Type de produit ou équipement
|
Tension de déclenchement
|
Application
|
Contrôle
|
Type de déclencheur voltmétrique
|
Bobine d'ouverture
Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50/60 Hz
208...277 V CA 60 Hz
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX nouvelle génération
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération
ComPacT ComPacT NSX
ComPacT ComPacT NSX DC
EasyPact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Complémentaires
Seuil de fonctionnement
|
0,7 à 1,1 x Un ouverture
|
Temps de réponse
|
50 ms
|
Type de signal de commande
|
Impulsion
Maintenu
|
Durée de l'impulsion
|
>= 20 ms
|
Courant démarrage alimentation
|
10 VA
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Ressort 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Longueur de dénudage des fils
|
7 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
120 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
23,700 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,248 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,844 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|