|
|
|
LV431536
Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03…10 A
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation FÉVR. 07, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250
|
Gamme
|
ComPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc vigi
|
Application
|
Câblage
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT ComPacT NSX250 disjoncteur
EasyPact EasyPact CVS250 disjoncteur
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A
|
Nom du bloc additif de protection différentielle
|
MH
|
Classe de protection différentielle
|
Classe A
|
Type de réglage de sensibilité différentielle
|
Réglable 5 positions
|
Sensibilité du différentiel
|
0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
|
Type de réglage de la temporisation protection différentielle
|
Réglable 4 positions
|
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle
|
0 ms
310 ms
60 ms
150 ms
|
Complémentaires
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Protection différentielle
|
Avec
|
Temps de coupure maximal
|
800 ms
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Environnement
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Normes
|
CEI 60947-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,284 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
16,174 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|