|
|
|
LV432619
ComPacT NSX630 - Jeu de barres de couplage aval pour inverseur de source - 3P
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
NSX400...630
|
Nom de l'appareil
|
connecteur de couplage en aval
|
Type de produit ou équipement
|
Connecteur de couplage aval
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des pôles
|
3P
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
ComPacT NSX
|
Accessoires associés
|
ComPacT NSX400 à 630
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,906 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,380 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|